eo_logo
 
Product added to cart

Silicon Optics | 矽光學產品

Silicon Optical Components are used in a variety of infrared applications operating in the 1.2 - 7μm wavelength range, including NIR imaging or IR spectroscopy. Silicon’s low density (2.329 g/cm3) is ideal for use in weight-sensitive applications. Silicon features a Knoop hardness of 1150, making Silicon Optical Components harder, less brittle alternatives to comparable Germanium Optical Components.

Edmund Optics features a wide variety of Silicon Optical Components, including optical lenses, optical filters, or windows. Silicon optical lenses are ideal for collimation or focusing applications that utilize monochromatic light. These lenses are available in a range of sizes or focal lengths for a wide variety of application needs. Silicon lens kits are also available. Silicon optical filters, which are integrated into IR applications such as FTIR spectroscopy, are used to transmit or block a specific range of IR wavelengths. Silicon windows are available uncoated or with a 3 - 5μm antireflection coating.

Filter
高對比度紅外線金屬線柵偏光片 高對比度紅外線金屬線柵偏光片
  • 採用抗反射鍍膜以取得出眾的穿透能力
  • 抗熱性高,熱膨脹性低
  • 允許的光線入射角範圍大,同時效能不會受損
紅外線 (IR) 高通濾光片 紅外線 (IR) 高通濾光片
  • 在矽或鍺基材上進行塗敷
  • 非常適用於隔離廣泛的光譜區域
  • 採用耐用的正面鍍膜
矽 (Si) 窗口片 矽 (Si) 窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可穿透1.2 - 7μm範圍內的光
  • 無鍍膜或針對3 - 5μm範圍內的光提供抗反射鍍膜
  • 適合對重量限制的應用
矽石非球面透鏡 矽石非球面透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 繞射極限的效能
  • 低密度,低色散
  • 特別適用於對重量敏感的紅外線應用
矽石平凸(PCX)透鏡 矽石平凸(PCX)透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於1.2 - 7μm波長範圍
  • 低密度,低色散
  • 提供25 - 250mm的焦距
  • 於常用的基材中提供額外的 紅外線鍍膜 
矽石基底金反射鏡 矽石基底金反射鏡
  • 優異的熱穩定性
  • 適合對重量限制的應用
  • 耐用性優於玻璃基底反射鏡
紅外 (IR) 低通濾光片 紅外 (IR) 低通濾光片
  • 在廣波段紅外波段範圍內平均穿透率 ≥ 85%
  • 整個攔截波段 OD≥3.0
  • 環境和醫療應用的常見波長
ISP Optics 類鑽碳 (DLC) 鍍膜矽窗鏡 ISP Optics 類鑽碳 (DLC) 鍍膜矽窗鏡
  • 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 嚴格的耐磨要求
  • 在 3 – 5µm 範圍內提供高穿透能力
  • 非常適用於惡劣環境
  • 也供應類鑽碳 (DLC) 鍍膜鍺窗鏡
紅外線 (IR) 帶通濾光片 紅外線 (IR) 帶通濾光片
  • 非常適用於氣體分析
  • 中心波長為2.7-12.4μm
  • 單一基材干涉濾光片
ISP Optics 矽窗鏡 ISP Optics 矽窗鏡 Clearance
  • 穿透範圍為 1.2 - 7μm
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 5μm範圍內的 HDAR 鍍膜
  • 適用於對重量敏感的應用
ISP Optics 半球紅外透鏡 ISP Optics 半球紅外透鏡 Clearance
  • 高數值孔徑
  • 是光纖和LED耦合的理想選擇
  • 基材可選熔融石英, Si, CaF2, 或 ZnSe Substrates
ISP Optics 矽非球面透鏡 ISP Optics 矽非球面透鏡 New
  • 穿透範圍為 1.2 - 7μm
  • 繞射極限性能
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 5μm範圍內的 HDAR 鍍膜
ISP Optics  矽平凸透鏡 ISP Optics 矽平凸透鏡 Clearance
  • 3 - 5μm 範圍內的高耐久性抗反射鍍膜(HDAR)
  • 適用於對重量敏感的應用
  • 可用焦距為 25.4 - 500mm
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program