eo_logo
 
Product added to cart

Ruggedized Lenses

Ruggedized Lenses are available in Industrial, Ingress Protection, Stabilized, and Athermalization ruggedization options. Industrial Ruggedized lenses are designed to survive vibration and shock without damage by eliminating moving parts and making them easier to lock down. Ingress Protection Ruggedization ensures a lens assembly is sealed to prevent moisture and foreign debris from entering the lens. Stability Ruggedization protects the lens from damage, but also ensures optical pointing and positioning is maintained after shock and vibration.

Filter
Cw 系列鏡頭 Cw 系列鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 防水 (Cw) 版本的 TECHSPEC® C 系列鏡頭
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC異物防護等級
  • 以疏水鍍膜窗鏡保護前面鏡頭鏡片
  • 設計無需使用鏡頭保護蓋
Cr系列定焦鏡頭 Cr系列定焦鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 緊湊強固型 (Cr) 版本的 C 系列鏡頭
  • 經過加固處理,可將受撞擊和振動後的像素偏移降到最低
  • 各光學元件均黏著固定,以保持光學元件的指向穩定性
  • 50G 撞擊等級,微米以下 <1µm 的像素偏移
  • 亦提供 儀器 (Ci) 版本
TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses Ci 系列定焦鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
消熱差的成像鏡頭 消熱差的成像鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 設計在廣泛的溫度範圍內保持高解析度
  • 針對衝擊與振動環境進行了加固處理
  • 傳感器覆蓋可達1.1英吋
  • 被動消熱差的光熱穩定性
  • 2022年 VSD 創新產品銀牌和 2022 年 Inspect獎提名者
加固型藍色系列 M12 成像鏡頭 加固型藍色系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
HRr Series Fixed Focal Length Lenses HRr 系列定焦鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 2/3 ", C 接環鏡頭
  • 最高支援到 900 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
  • HR 系列的加固 (HRr) 設計 ( 可抗 50g 衝擊) 鏡頭內部光學透鏡點膠固定
  • 亦提供 儀器 (HRi) 版本
HRi 系列定焦鏡頭 HRi 系列定焦鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  •   2/3 ", C 接環鏡頭
  • 最高支援到 9 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
  • HR 系列的儀表 (HRi) 版本鏡頭具有簡化機械結構和固定光圈設計
  • 亦提供 加固 (HRr) 設計
HPr 系列定焦鏡頭 HPr 系列定焦鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 1.1", C 接環鏡頭
  • 最高支援到 2000 萬像素, 1.85μm 像素的傳感
  • HP系列的加固 (HPr) 設計 (可抗 50g 衝擊) 鏡頭內部光學透鏡點膠固定
  • 各光學元件黏著固定以減少像素偏移
  • 亦提供 儀器 (HPi) 版本
HPi 系列定焦鏡頭 HPi 系列定焦鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 1.1", C 接環鏡頭
  • 最高支援到 2000 萬像素, 1.85μm 像素的傳感
  • HP 系列的儀表 (HPi) 版本鏡頭具有簡化機械結構
    和固定光圈設計
  • 亦提供 加固(HPr) 設計
HEO 系列 M12 成像鏡頭 HEO 系列 M12 成像鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 相容1/2英吋、S接環鏡頭
  • 高達120萬畫素、5µm畫素大小的傳感器
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保護等級
  • 2.2mm~8mm焦距
UCw Series Fixed Focal Length Lenses UCw Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • Up to 1/2”, C-Mount Lens
  • Ultra-Compact (UC), High Resolution Lens for Small Sensors
  • Waterproof Versions of UC Series Fixed Focal Length Lenses
  • Meets IEC Ingress Protection Ratings of IPX7
UCr Series Fixed Focal Length Lenses UCr Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
HPi+系列定焦鏡頭 HPi+系列定焦鏡頭 New
  • HP系列鏡頭的儀表(HPi)版本,具有精簡的機械設計及固定光圈
  • 1.2英吋,C接環安裝鏡頭
  • 高達24.5M畫素、2.74µm畫素大小的傳感器
  • 焦距16m~35mm

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin