eo_logo
 
Product added to cart

Reflective IR Optics | 反射式紅外線光學產品

鋁離軸拋物面反射鏡 鋁離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
New
  • 適合紫外線、可見光和近紅外線應用的鋁鍍膜
  • 提供各種表面粗糙度,包括 50Å 和 100Å
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度選項
  • 也提供金及銀鍍膜離軸拋物面反射鏡
金屬基材反射鏡 金屬基材反射鏡
  • 鋁基材反射鏡
  • 適用於 LWIR 雷射應用
  • 提供鋁鍍膜與金鍍膜選項
鍍銀離軸拋物面反射鏡 鍍銀離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 保護型銀鍍膜,適合可見光及紅外線應用
  • 100Å 表面粗糙度
  • 90° 偏移角度
  • 也提供鋁及金鍍膜離軸拋物面反射鏡
鍍金離軸拋物面反射鏡 鍍金離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 裸金或保護型金鍍膜,適用於近紅外線及紅外線應用
  • 提供 50Å 及 100Å 表面粗糙度選項
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度
  • 也提供鋁及銀鍍膜反射鏡
離軸拋物面反射鏡含對位孔 離軸拋物面反射鏡含對位孔
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對位孔與聚焦及平行光束平行
  • 提供各種金屬鍍膜
  • 50Å RMS 以下的表面粗糙度
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors 離軸橢圓形反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 100Å 以下的表面粗糙度提供低散射
  • 鑽石車削與加工表面精確對準
  • 有限共軛反射的理想選擇
矽石基底金反射鏡 矽石基底金反射鏡
  • 優異的熱穩定性
  • 適合對重量限制的應用
  • 耐用性優於玻璃基底反射鏡
Canopus™ 反射光束擴束器 Canopus™ 反射光束擴束器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 適合紫外線、可見光及紅外線應用(250nm 至 10μm)的高反射鍍膜
  • 2 倍至 5 倍的多種反射放大倍率
  • 採用單片式設計以減少熱效應並簡化校準

  • 採用專利金剛石車削技術製造而成

Reflective Diffusers 反射式漫射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於紫外線及紅外線漫射應用
  • 採用保護型鋁或保護型金鍍膜
  • 120 Grit 噴砂表面
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin