eo_logo
 
Product added to cart

Optical Post Holders and Mounting Bases | 光學立桿夾具和安裝鏡座

Filter
動態磁性底座 動態磁性底座
  • 通用25.4mm(1’’)平臺高度
  • 可拆卸頂板具有高重複性動態定位
  • TECHSPEC調整臺相容
立桿支撐架 立桿支撐架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • English & Metric Post Holders
  • 英制:¼-20底座
  • 公制:M6 x 1底座
  • 獨特的3點接觸設計
  • 鋁質,具有黃銅插入件
高度可調整立桿支撐架 高度可調整立桿支撐架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 英制與公制版本
  • ¼-20 底座為英制版本,M6 x 1 底座為公制版本
  • 提供縱向平移
  • 與0.5" (12.7mm) 立桿相容
立桿套管 立桿套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可鎖定立桿高度,無需取下立桿
  • 可允許基本立桿旋轉
  • 適用於我們直徑為0.5"(12.7mm) 的英制與公制立桿
  • Aluminum Collar
英制旋轉轉接板 英制旋轉轉接板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於立桿及立桿支撐架應用
  • 採用 ¼-20 公/母螺紋
  • 可旋轉 360°,包含鎖定固定螺絲
立桿支撐架組件 立桿支撐架組件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 2" 立桿支撐架與開口槽底座
  • 提供兩個最受青睞之開口槽底座選項
English Post Pivot Base English Post Pivot Base
  • 具有1.00" 的槽調整範圍
English and Metric Magnetic Bases English and Metric Magnetic Bases
  • English and Metric Versions Available
  • Includes Component Mounting Plate
高度調整平臺 高度調整平臺
  • 大尺寸200mm × 120mm底座
  • 20mm直徑不銹鋼柱,帶M6外內螺紋
  • 結合升降臺,可延伸工作表面
Low Profile Magnetic Bases 低矮型磁性底座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可開╱關磁力方便放於實驗臺上
  • 低矮型提供 20mm 高度
  • 可相容 TECHSPEC 調整臺
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program