eo_logo
 
Product added to cart

Optical Post Accessories | 光學立桿配件

Filter
90° Flip Mount 90°翻轉鏡座
  • 25.4mm的安裝厚度保持了簡單一致的安裝高度
  • <100µrad 角度重複精度
  • 可提供英制或公制安裝螺紋
45&deg; 安裝座轉接器 45° 安裝座轉接器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Fixed 45 Degree Mounting
  • 針對不同偏移提供3個選項
  • Aluminum Mount
直角立桿夾具 直角立桿夾具
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 光學系統的基本建置區塊
  • 提供適用於0.5”(12.7mm) 及12.0mm立桿的固定選項
  • 提供適用於0.5”(12.7mm) 立桿的可旋轉選項
  • Aluminum Mount Construction
環形接口 環形接口
  • 適用於安裝 25mm 或 30mm 直徑的鋁製鏡筒/接口
  • ¼-20 安裝孔,用於桿式安裝應用
  • 用於安裝圓柱形元件
螺紋轉接器 螺紋轉接器
  • 公母螺紋設計
  • 適用於配對光學接口及元件
  • 適用於 ¼-20 或 M6 實驗板應用
Tie-Down Table Clamp Tie-Down Table Clamp
  • 具有1.00"的槽調整範圍
螺紋轉接器 螺紋轉接器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 不鏽鋼螺紋轉接器
  • 可與立桿轉接器螺柱互換
  • 可用於立桿的頂部或底部
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program