eo_logo
 
Product added to cart

Laser Safety | 雷射防護

Laser Safety products allow photonics applications to be carried out safely and in compliance with governmental standards. Laser Safety encompasses products such as laser viewing windows, laser safety glasses and goggles, and warning signs designed to minimize danger to individuals or equipment.

Edmund Optics offers a wide selection of laser safety products including personal safety equipment and lab safety components. Laser Safety Eyewear provides CE certified laser radiation protection at wavelengths of common industrial lasers, including Nd:YAG and CO2, with various style and frame options for user comfort. Acrylic Laser Windows, also referred to as Laser Viewing Windows, provide high visible light transmission and high optical densities at specified design wavelengths, allowing for the safe observance of lasers applications. Lab laser safety components, including laser warning signs and beam traps, are also available.

Filter

Laser Safety Glasses and Goggles | 查看所有

雷射安全護目鏡 雷射安全護目鏡
  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 專為紫外線、可見光和紅外線雷射所設計
  • 提供護目鏡、眼鏡或舒適型眼鏡等款式
雷射對位眼鏡 雷射對位眼鏡
  • 在雷射對位應用上增加個別波長的可見性
  • CE認證內雷射防護
  • 提供 Fit Over Rx 眼鏡和可調整環繞款式

雷射防護窗口片 | 查看所有

Laser Safety Windows 雷射安全窗鏡
  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 適用於紫外線、可見光和近紅外波長
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型設備的理想之選

Laser Protection | 雷射防護 | 查看所有

Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar 黑化雷射光束光鉗及塊規
Top Seller
  • 經鍍膜處理可高度吸收雷射光
  • 管狀光束光鉗或扁平光束阻隔設計
  • M6 螺紋孔,便於桿式安裝
雷射對準光束塊規 雷射對準光束塊規
  • 用於快速雷射對準的刻線網格測試板
  • 漫射黑色陽極電鍍鋁表面
  • 容易固定在光學平臺的磁性底座
  • 設有存放通用扳手或其他工具的溝槽
公制光束收集器 公制光束收集器
  • Absorbs Unwanted or Unused Laser Beams
  • 10mm Entrance Aperture
雷射安全配件屏障 雷射安全配件屏障 New
  • 安全地隔絕雷射設備
  • 與 ¼-20 及 M6 x 1.0 實驗板和台桌相容
  • 採用陽極電鍍鋁結構

Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers | 紅外或紫外觀察鏡 | 查看所有

Handheld Infrared (IR) Viewers Handheld Infrared (IR) Viewers New
  • Indirectly View IR Light Sources and Lasers
  • Bright, High Contrast Images
  • Suitable for CW or Ultrafast Laser Inspection
近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片 近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片
  • 將近紅外光轉換為可見光
  • 在1064nm處發光轉換的最低靈敏度為 30mW/mm2
  • 是高功率應用中 雷射偵測卡 的理想替代品
  • 另外提供用於將 UV 轉化為可見光的螢光玻璃濾光片
高功率雷射光束調光片 高功率雷射光束調光片
  • 可偵測紫外線至近紅外線的雷射光束
  • 具備高損傷閾值,適合 CW 及脈衝雷射
  • 適合雷射對準應用使用
高分辨率 1550nm 轉換器,適合 CCD 相機使用 高分辨率 1550nm 轉換器,適合 CCD 相機使用
  • 轉換器將標準 CCD 相機工作範圍延伸至紅外線區域 (1495 - 1595nm)
  • 適合成像或對準應用的裝置
紅外線 (IR) 手持裝置 紅外線 (IR) 手持裝置
Top Seller
New Clearance
  • 檢視紅外線光源及對準紅外線雷射
  • 明亮的高對比度影像
  • 可相容 C 接口鏡頭
雷射光偵測產品 雷射光偵測產品
Top Seller
  • 整個光譜涵蓋範圍:紫外線、可見光、紅外線系列
  • 3種安裝形式,採用安全的非反射封裝
  • 設計獨特,進行紅外線偵測時無需預先充電,在使用期間不會褪色
  • 執行穿透或反射檢視時具備靈活性
ZAP-IT® 雷射光對準紙 ZAP-IT® 雷射光對準紙
  • 業界標準光束輪廓檢視紙
  • 可記錄脈衝雷射的光束形狀、發散性、模式及強度狀況
  • 適合從紫外線至紅外線的寬頻光源
IRis™ High Power Laser Detection Wand IRis™ High Power Laser Detection Wand
  • 1460 – 1600nm Wavelength Range
  • Lightweight and Portable
  • Lanyard Clip for Hands Free Portability
1500 - 1600nm近紅外CCD USB 2.0相機 1500 - 1600nm近紅外CCD USB 2.0相機
Top Seller
  • 具有磷光層塗膜的CCD陣列
  • 光譜在1512nm與1540nm達到峰值
  • 包括相機、纜線及易於使用的軟體
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program