eo_logo
 
Product added to cart

Laminated Film Polarizers

Filter
高性能玻璃線性偏振片 高性能玻璃線性偏振片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 具有很高的消光比(10,000:1)
  • 參考用標記指示偏振軸位置
  • 採用抗反射鍍膜以最大限度減少反射損失
已安裝鏡框機器視覺用玻璃線性偏振片 已安裝鏡框機器視覺用玻璃線性偏振片
  • 對比度高達 3000:1 @ ~600nm(標稱)
  • 安裝在旋轉、鎖定的外殼中
  • 表面質量 40-20
高對比度玻璃線性偏振片(XP42) 高對比度玻璃線性偏振片(XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可選無鍍膜及可見光抗反射鍍膜
  • 偏振效率>99.98%
  • 無鍍膜產品的穿透率為 42%,抗反射鍍膜產品的穿透率為 45%
  • 提供 XP42塑膠薄膜 版本
線性玻璃偏振濾光片 線性玻璃偏振濾光片
  • 偏振效率達95%
  • 在400 - 700nm範圍內,典型的單一穿透率為30%
  • 在400 - 700nm範圍內,平均的交叉穿透率為0.15%
  • Also Available Mounted
近紅外(NIR)玻璃線性偏振片 近紅外(NIR)玻璃線性偏振片
  • 尤其適合光纖和雷射應用

  • 750 – 850nm 和 1000 – 2000nm 波長範圍

  • 消光比為 1000:1 

寬頻偏光片 寬頻偏光片
  • 具有很大的受光角
  • 具有出眾的穿透對比度
  • 設計緊湊,便於系統整合
高對比度塑膠線性偏光片 (XP42-200 & XP42-300) 高對比度塑膠線性偏光片 (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 具有出眾的消光比
  • 耐用性更高
  • 對400 - 700nm的非偏振光具有高穿透率
已安裝線性玻璃偏振濾光片 已安裝線性玻璃偏振濾光片
Top Seller
  • 可折疊旋轉支架
  • 消除亮斑,減少眩光
  • 95% 偏光效率
  • 另有 未封裝版 可供選擇
Featured Resources
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program