- Ruggedized Designs of our UC Series Lens
- 1/1.8", S-Mount Lens with 50g Shock Resistance
- Up to 12 MegaPixels, 1.85µm Pixel Size Sensors


- Up to 1/2”, C-Mount Lens
- Ultra-Compact (UC), High Resolution Lens for Small Sensors
- Waterproof Versions of UC Series Fixed Focal Length Lenses
- Meets IEC Ingress Protection Ratings of IPX7

- Up to 1", C-Mount Lens
- Up to 12 MegaPixels, 3.1μm Pixel Size Sensors
- Virtually Zero Focus Shift from 400-2000nm


- 高達⅔"、C接環鏡頭
- 高達750萬畫素、2.8µm畫素大小的傳感器
- 緊湊型(C)短波紅外鏡頭用於900-1700nm波長範圍
- 焦距為6mm~50mm


- 高達⅔",C接口鏡頭
- 高達750萬像素,2.8µm像素大小的感光元件
- 用於425-1000奈米波長範圍的緊湊型(C)寬頻鏡頭
- 3.5毫米至50毫米焦距


- 超緊湊 (UC) 設計,外型小巧
- 4K分辨率,專為小像素設計 (≤2.2μm)
- 已針對1/2.5"傳感器進行最佳化,支援尺寸達1/1.8"的傳感器


- 緊湊的無限共軛鏡頭,多適用於攝影測量
- 焦距16mm、25mm和35mm
- 1.2英吋、C接環鏡頭
- 高達 2440 萬畫素、2.7µm畫素尺寸傳感器


- 1.1", C 接環鏡頭
- 最高支援到 2000 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
- 用於機器視覺的高性能 (HP), C 接環鏡頭
- 焦距8mm至50mm


- 高效能 5 百萬至 9 百萬像素分辨率鏡頭
- 針對 2/3 吋傳感器進行最佳化
- 向每種焦距提供多個選項,以最大限度提高效能
- 具有高穿透 BBAR 可見光鍍膜,每個表面的反射率小於 0.4%


- 整合液態透鏡提供動態自動對焦
- 1.1英寸傳感器設計,最高支援到1200萬像素,3.45µm像素尺寸
- 最大程度地提高液態透鏡的分辨率,範圍和聚焦速度的性能


- 防水 (Cw) 版本的 TECHSPEC® C 系列鏡頭
- 符合IPX7和IPX9K的IEC異物防護等級
- 以疏水鍍膜窗鏡保護前面鏡頭鏡片
- 設計無需使用鏡頭保護蓋


- 超高分辨率大尺寸鏡頭
- 最適合 1,200 萬像素 2.2μm 像素尺寸 F 接口傳感器
- 相容於 APS-H (35.5mm) 及 35mm 全片幅傳感器


- 設計在廣泛的溫度範圍內保持高解析度
- 針對衝擊與振動環境進行了加固處理
- 傳感器覆蓋可達1.1英吋
- 被動消熱差的光熱穩定性
- 2022年 VSD 創新產品銀牌和 2022 年 Inspect獎提名者


- 1.1", C 接環鏡頭
- 最高支援到 2000 萬像素, 1.85μm 像素的傳感
- HP系列的加固 (HPr) 設計 (可抗 50g 衝擊) 鏡頭內部光學透鏡點膠固定
- 各光學元件黏著固定以減少像素偏移
- 亦提供 儀器 (HPi) 版本


- 1.1", C 接環鏡頭
- 最高支援到 2000 萬像素, 1.85μm 像素的傳感
- HP 系列的儀表 (HPi) 版本鏡頭具有簡化機械結構
和固定光圈設計 - 亦提供 加固(HPr) 設計


- 2/3 ", C 接環鏡頭
- 最高支援到 900 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
- HR 系列的加固 (HRr) 設計 ( 可抗 50g 衝擊) 鏡頭內部光學透鏡點膠固定
- 亦提供 儀器 (HRi) 版本


- 2/3 ", C 接環鏡頭
- 最高支援到 9 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
- HR 系列的儀表 (HRi) 版本鏡頭具有簡化機械結構和固定光圈設計
- 亦提供 加固 (HRr) 設計


- 專為16k 5μm 82mm線掃描相機而設計
- 亦提供適用12k 5um 62.5mm和16k 3.5μm 57.7mm相機的型號
- 全像場都能提供一致的高分辨率


- APS-C (27.9mm)、TFL接環鏡頭
- 大於3000萬畫素,3.45μm畫素大小的傳感器
- 高解析度,緊湊型APS-C鏡頭(CA)
- 25mm~100mm的焦距


- 採用輕巧柔韌 (Cx) 的 C 接口設計
- 整合液態鏡頭提供快速自動對焦
- 具備電子對焦功能,適合機器視覺應用使用
- 提供不含液態鏡頭的獨立版本


- 緊湊強固型 (Cr) 版本的 C 系列鏡頭
- 經過加固處理,可將受撞擊和振動後的像素偏移降到最低
- 各光學元件均黏著固定,以保持光學元件的指向穩定性
- 50G 撞擊等級,微米以下 <1µm 的像素偏移
- 亦提供 儀器 (Ci) 版本


- 最高 1/1.8 英寸,C接環,S接環鏡頭
- 最高支援到1200萬像素,1.85μm像素大小的傳感器
- Instrumentation (UCi) versions of our UC Series Lenses with Streamlined Mechanical Designs and Fixed Apertures
- 4mm to 35mm Focal Length


- 雙高斯 (DG) 設計可降低畸變率至小於 0.3%
- 支援最大1.3吋傳感器
- 薄型靜態外殼專為機器整合設計
- 特別適用於高解析度相機


- 涵蓋對角線最長為 43.3mm 的大尺寸 (LF) 傳感器
- 與F-接口相容
- 與2k – 8k線性掃描相機及中等尺寸面掃描陣列相容
- 提供多種焦距選項


- 高達⅔",C接口鏡頭
- 高達750萬像素,2.8µm像素大小的感光元件
- 用於425-1000奈米波長範圍的緊湊型(C)寬頻鏡頭
- 3.5毫米至50毫米焦距


- 為SWIR波長而設計、鍍膜和測試
- 小巧輕量的COTS成像鏡頭
- 低f/#以實現高光通量
- 三百萬像素設計

- 螺旋式對焦調整
- 無段式光圈調整
- 外部光圈與對焦鎖定
- Integrated Front Thread to Accept M35.5 x 0.5 Filters

- Up to 108mm Image Circle for Line Scan or Area Scan Sensors
- C-Mount, F-Mount, T2-Mount, Pentax-Mount, or V-Mount
- Rugged Designs for Short Working Distances and Macro Imaging
- 28mm to 120mm Focal Length

- 分辨率為10百萬像素
- 使用浮動對焦設計 從100mm至無限遠的距離都可以保持高清晰成像
- 在可見光至近紅外範圍內具有極高的穿透率
- 具有低畸變,可加快應用整合的速度


- 有限共軛設計1/2" S接口有限共軛設計
- 焦距為 6.0 至 25.0mm,適用0.4M畫素/8.3um 畫素尺寸傳感器,提供6-25mm焦距選項
- 採用全玻璃多元素設計,針對近距離有限共軛優化的板式相機鏡頭


- 相容1/2英吋、S接環鏡頭
- 高達120萬畫素、5µm畫素大小的傳感器
- 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保護等級
- 2.2mm~8mm焦距


- 加固型版本的藍色系列 M12 成像鏡頭
- 加固以減少像素偏移,並維持光學指向穩定性
- 高分辨率設計,是機器視覺工作距離的最佳選擇
- 亦提供 非加固設計


- 百萬像素高分辨率無限共軛設計
- 最適合用於小像素的 1/3 吋及 ½ 吋傳感器
- 提供多個 f/# 選項,可適用工作距離 150mm 至無限遠的範圍內
- 亦提供 加固設計


- 整合液態鏡頭提供快速自動對焦解決方案
- 針對1/1.8", S-Mount Lens高光通量 f/2.4 設計
- 支援5M畫素/2.8um畫素尺寸傳感器體積精巧的 M12 接口
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information