- 外部聚焦,最高輸出功率為 100mW
- 在5 - 24V DC範圍內自動調整輸入功率, 具有反向極性保護
- 具有內建微控制器,可實現故障監控
- 也供應Coherent® StingRay™ 開發套件
- 針對所有波長選項採用相同的緊湊型設計
- 採用整合式控制電子裝置,具有類比與數位調制功能
- 提供具有卓越品質的圓形光束
- 也供應 Coherent® 高效能 OBIS™ LX/LS 光纖頭雷射系統
- 40X and 100X Models, Include 10X Eyepiece
- Inch/Metric Reticle
- Rack and Pinion Focusing
- 20X/40X or 30X/60X Magnification
- Achromatic Optics/Metal Construction
- Good Depth of Field
- Crisp Erect Wide Field Image
- 領先業界的 19 至 31mm 工作距離
- 由愛特蒙特光學設計及製造,適用於聚焦或成像應用
- 主動對準以實現最佳效能
- 190nm 至 11μm 的超寬光譜帶,無色像差
- 亦提供 高效能reflx™物鏡
- High Quality Optics in a Plan Apochromat Design
- Long Working Distance Options
- Sub-Micron Resolving Power
- Integrated Systems with Drive Electronics and Optical Element
- Adjustable Focus or Line Generator Versions Available
- Regulated Output Power
- Standard 3 Pin Design
- Discounts up to 80% Off
- Quantities Extremely Limited
- Final Sale, No Returns
- 極其適用於亮場、微分干涉差、螢光或偏振顯微鏡
- 長工作距離可降低損壞樣本的風險
- 400 - 700nm的穿透率超過90%
- 另提供 遠場校正物鏡
- 變焦比為7:1,具備視訊可變性工作距離長
- 工作距離長
- 使用配件可將放大倍率從4倍提高至336倍/li>
- Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes are Also Available
- FieldMate用於量測雷射功率
- FieldMaxII用於量測雷射能量
- 通過ISO 17025認證
- Coherent® 溫差電堆功率計, Coherent® 光束位置感測溫差電堆功率計, Coherent® EnergyMax雷射能量傳感器, or Coherent® 高敏感度光學功率計 個別銷售。
- 頂級雷射功率與能量計採用觸控螢幕顯示器
- 高級雷射功率計採用數位顯示器
- USB雷射功率計具備與電腦通訊的直接介面
- Edmund Optics Power and Energy Detectors Sold Separately
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information