- 3 Primary Magnification Range Options
- Working Distance from 25mm to Infinity
- Optional LDL Doubler Tube Boosts Magnification 2X
- M12鏡頭至C接口鏡頭的轉接器 (附或不附O型環)
- 鎖緊螺母,便可將M12鏡頭固定到大多數支撐架上
- 適用於相機板的耐用支撐架
- 高達⅔",C接口鏡頭
- 高達750萬像素,2.8µm像素大小的感光元件
- 用於425-1000奈米波長範圍的緊湊型(C)寬頻鏡頭
- 3.5毫米至50毫米焦距
- 超緊湊 (UC) 設計,外型小巧
- 4K分辨率,專為小像素設計 (≤2.2μm)
- 已針對1/2.5"傳感器進行最佳化,支援尺寸達1/1.8"的傳感器
- 整合液態鏡頭提供快速自動對焦
- 結合遠心鏡頭的成像效能,以及液態鏡頭的彈性
- 在整個工作距離範圍內維持遠心度
- 採用輕巧柔韌 (Cx) 的 C 接口設計
- 整合液態鏡頭提供快速自動對焦
- 具備電子對焦功能,適合機器視覺應用使用
- 提供不含液態鏡頭的獨立版本
- 整合液態透鏡提供動態自動對焦
- 1.1英寸傳感器設計,最高支援到1200萬像素,3.45µm像素尺寸
- 最大程度地提高液態透鏡的分辨率,範圍和聚焦速度的性能
- 1.2” Max Sensor Format
- Fiber Optic Input for In-line Illumination
- Long Working Distance
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information