eo_logo
 
Product added to cart

Cyber Sale Diffraction Gratings!

客製以及
批量生產產品

了解更多

適用於可見光區域的穿透光柵 適用於可見光區域的穿透光柵
  • 偏振敏感性低
  • 非常適用於直列式組態
全像繞射光柵薄膜 全像繞射光柵薄膜
Top Seller
  • 適合光譜儀使用
  • 兩種溝槽間距選項
  • 供應 6 吋 x 12 吋片狀及 200 呎捲狀
紫外線穿透光柵 紫外線穿透光柵
  • 提供多種繞射角度
  • 紫外線級熔融石英基材
  • 非常適用於固定光柵應用
Richardson Gratings™ 階梯反射繞射光柵 Richardson Gratings™ 階梯反射繞射光柵
  • 最高的分辨能力及色散
  • 低溝槽密度適用於更高階
  • 溝槽間距容差 <0.05%
  • Custom Sizes Available
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ 高精密反射全像繞射光柵
  • 高繞射效率
  • 雜散光比直紋光柵少,週期性比直紋光柵更精準
  • 提供紫外線至近紅外線區域的波長選項
  • 提供客製尺寸
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings 高效能反射光柵 New
  • λ/4 波反射波前
  • 卓越的尺寸容差
  • 溝槽間距容差 <0.05%
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ 高精密平面反射金繞射光柵
  • 最適合用於 350-800nm (500nm) 或 700-1600nm (1000nm)
  • 供應 12.7 x 12.7、25 x 25 及 30 x 30mm 等標準尺寸
  • 溝槽間距容差 <0.05%
  • 提供客製尺寸
直紋繞射光柵 直紋繞射光柵
  • Up to 80% Efficiency
  • Bare Aluminum Coating
  • Blaze Wavelength Options from 250 to 1600nm
全像光柵 全像光柵
  • Groove Density up to 3600 Grooves per mm
  • Bare Aluminum Coating
  • Sinusoidal Grating Profile
  • Available Wavelength Range of 250 - 1500nm
適用於近紅外區域的鍍金光柵 適用於近紅外區域的鍍金光柵
  • 較鋁光柵的效率高15 - 20% (0.7 - 1.1μm)
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin