eo_logo
 
Product added to cart

Cyber Sale Cameras!

客製以及
批量生產產品

了解更多

高精度的朗奇刻線法 高精度的朗奇刻線法
  • 在玻璃上鍍鉻
  • 高精度
  • 優於蝕刻與裝填刻線法
  • 線與邊緣平行
  • 提供英制與公制版本
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 相機
Top Seller
  • 輕巧,低成本的視覺和嵌入式應用設計
  • 具有板載成像處理能力的晶片系統(SoC)
  • 具備各種外殼和USB接口方向選擇
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 相機也適用
光學級光纖 光學級光纖
  • 穿透率高
  • 採用ESKA® 光纖跳接線
  • 梯度折射率
Rare Earth Magnets Rare Earth Magnets
  • Neodymium Iron Boron (NdFeB) and Samarium Cobalt (SmCo)
  • High Resistivity to Demagnetization
  • Extremely Strong
  • Cost Effective
Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 顯微鏡相機 Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 顯微鏡相機
  • 非常適用於生命科學、臨床與工業應用
  • USB 或 HDMI 視頻輸出選項
  • 包括功能強大的拍攝與分析軟體
  • 具有PC與Mac相容性

Basler ace GigE Cameras	Basler ace gigabit乙太網路相機
Top Seller
  • 完美的類比替換品
  • 超小型
  • 乙太網路供電 (POE)
  • 包括Basler Pylon驅動程式
Basler ace USB 3.0相機 Basler ace USB 3.0相機
Top Seller
  • 高速USB 3.0介面
  • 超小型
  • 完全遵循USB3 Vision標準
FLIR Blackfly® S USB3.1 相機 FLIR Blackfly® S USB3.1 相機
Top Seller
  • 超緊湊設計
  • USB 3.0 連線功能,提高圖像傳輸率
  • 隨附圖像擷取軟體及 Spinnaker SDK
FireWire Camera Accessories FireWire Camera Accessories Clearance
  • FireWire.a and FireWire.b Cables
  • FireWire.a and FireWire.b PCI Cards
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相機 Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相機
  • 小型
  • FireWire.b介面
  • 低成本
  • 最快123 FPS
Allied Vision Mako乙太網路供電(PoE)相機 Allied Vision Mako乙太網路供電(PoE)相機
Top Seller
  • 具有緊湊的堅固金屬外觀
  • 具有一個光電耦合輸入端,三個輸出端
  • 採用乙太網路供電,因此靈活性更高
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相機 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相機
Top Seller
  • 提供標準(SE)、緊湊型(CP)和超緊湊型(XCP)外殼選項
  • 提供大靶面(最高達1.1英吋) CMOS 傳感器 C 接口
  • 解析度高達 530 萬畫素、影格速率高達 396fps

銦鎵砷光電二極體(InGaAs ) 銦鎵砷光電二極體(InGaAs )
Soft Jaw Pliers Soft Jaw Pliers
  • Non-Marring Cushioned Tips
  • Screw-In Cushioned Tip Design
  • Replacement Tips Available
Basler PowerPack顯微鏡相機 Basler PowerPack顯微鏡相機 Clearance
  • 高性能攝像頭,擁有頂尖的CMOS傳感器
  • 包含圖像採集與分析專業軟體
  • 獨特的高級圖像增強和色彩調整科技
  • 各種隨插隨用顯微鏡配件組可用
Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits Basler Boost CoaXPress 2.0 相機套件
  • 充分利用傳感器高分辨率和高速性能
  • 高寬頻CoaXPress 2.0(CXP-12)相機
  • 相機隨附CXP-12介面卡1C
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機 LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機 New
  • 10GigE 乙太網路介面搭配 PoE+
  • 500 至 6,500 萬像素 Sony 第四代 Pregius S 傳感器
  • 55 x 55mm 的精巧外型
Allied Vision Alvium G1 GigE 乙太網路供電(PoE)相機 Allied Vision Alvium G1 GigE 乙太網路供電(PoE)相機
  • 解析度高達 2460 萬畫素、影格速率高達 276FPS
  • 具 PoE 的堅固工業 GigE Vision 接環
  • 板載圖像處理和擴展功能
  • 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相機 系列可選
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Lucid Vision Labs Triton2 2.5GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機 New
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE)乙太網連接埠
  • 5.0 ~ 24.50 百萬畫素傳感器
  • 44 x 29 x 45.3 mm緊湊外形
  • IP67 防護等級,可選配鏡頭管配件
Accessories for Imaging Systems Accessories for Imaging Systems
Anti-Static Knit Assembly Gloves Anti-Static Knit Assembly Gloves Clearance
  • Excellent Electrostatic Discharge Properties
  • Nylon and Carbon Fiber Filament Construction
  • Available in Pairs or Packs of 12
Dispenser Barrels and Accessories Dispenser Barrels and Accessories
Linear Scale Contact Reticles Linear Scale Contact Reticles
  • Greater Stabiliy than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English and Metric Styles
多刻度接觸式刻劃板 多刻度接觸式刻劃板
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Styles
Allied vision Manta Gigabit乙太網路相機 Allied vision Manta Gigabit乙太網路相機
Top Seller
  • 類比替換品
  • 最大1" 傳感器
  • 最快125 fps
  • 32MB內建記憶體
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) PixeLINK® USB 3.0相機
  • 分辨率最高為20MP
  • 傳感器尺寸從½"至1.1"
  • 提供直角外罩與插件板級組態
LUCID Vision Labs Phoenix™乙太網路供電(PoE)相機 LUCID Vision Labs Phoenix™乙太網路供電(PoE)相機 New
  • 展開板堆疊可進行自訂整合
  • 乙太網路供電(PoE),易於整合
  • 外型小巧,從24 x 24mm起
FLIR Blackfly® S PoE GigE相機 FLIR Blackfly® S PoE GigE相機
  • PoE(乙太網路供電)
  • VGA至20MP分辨率
  • 遵循 GigE Vision 及 GenICam 規範
  • 廣泛的 API 程式庫並隨附 Spinnaker SDK
Basler Ace 2 相機 Basler Ace 2 相機
  • 供應 GigE 及 USB 3.0 版本
  • SONY Pregius S 傳感器,最高可達 2,400 萬像素
  • 強大的電腦視覺軟體
  • 也供應 Basler Ace USB 3.0 相機
Allied Vision Alvium G5 5GigE  乙太網路供電(PoE) 相機 Allied Vision Alvium G5 5GigE 乙太網路供電(PoE) 相機
  • 頻寬比 GigE 多 4.2 倍
  • 解析度高達 2460 萬畫素、影格速率高達 691FPS
  • 板載圖像處理和擴展功能
LUCID Atlas™ IP67 5GigE相機 LUCID Atlas™ IP67 5GigE相機
  • IP67防護等級,可防水、防塵、防垢
  • 5Gbase-T(5GigE)乙太網連接埠
  • 支援乙太網供電(PoE),簡化整合
光纖傳像管 光纖傳像管
  • 採用熔融玻璃光纖棒,擁有拋光和磨砂表面
  • 連貫的光纖排列,傳遞成像
  • 加熱後硬棒可變軟,並能夠隨意改變方位
吸光遮光材料 吸光遮光材料
Top Seller
  • 用於光捕捉、光阻隔、光阻隔
Cleaning Cloths Cleaning Cloths
  • Photo-Clear® and Anti-Static Options
  • Anti-Static Design Dissipates Static Charges
  • Photo-Clear® Design Efficiently Removes Debris and Moisture
Menda® Pump-Top Dispensers Menda® Pump-Top Dispensers
  • Precision Dispensing Mechanism
  • Ideal for Cleaning Solutions
  • Several Sizes and Bottle Options
Crosshair Scale Contact Reticles Crosshair Scale Contact Reticles
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Plain or Dashed Crosshairs
Stainless Steel Tweezers Stainless Steel Tweezers
  • Ideal for Detail Work
  • Two Styles
漫反射柵格畸變測試板 漫反射柵格畸變測試板
  • 漫反射處理模仿陶瓷測試板
  • 基片上鍍鉻膜
  • 軸上照明或軸外照明皆無眩光
  • 非常適合前置照明測量
Compact Lens Cleaning System Compact Lens Cleaning System
  • Safe for All Lenses
  • Dry Carbon Compound
  • Non-Hazardous and Environmentally Friendly
手持式紫外線固化燈 手持式紫外線固化燈
  • 提供4瓦與6瓦型號,波長範圍中心為365nm
  • 提供支架,以便在固化過程中無需手持操作
  • 可攜式高強度設計
Allied Vision Prosilica GT 系列GigE相機 Allied Vision Prosilica GT 系列GigE相機
  • 堅固的PoE相機,適用於極端環境
  • 製造精密 (精密光圈),具有DC自動光圈控制功能
  • 分辨率最多可達29百萬像素
TELEDYNE DALSA GENIE™ NANO GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機 TELEDYNE DALSA GENIE™ NANO GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機 New
  • 高取像速率,最快可達 862 fps
  • 全金屬緊湊堅固機身
  • 全域電子快門,具備曝光控制
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相機
  • 解析度高達640萬畫素,影格速率高達230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板級選項
  • 符合 GenICam USB3 Vision 標準
Allied Vision Manta PoE相機 Allied Vision Manta PoE相機
  • 高達1.1“的最大傳感器
  • 高達128MB的內建記憶體
  • 採用乙太網路供電,因此靈活性更高
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 乙太網路供電 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相機
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ 乙太網路供電 (PoE) 相機
  • 精簡的 29 x 29 x 45mm 外型
  • 全域、滾動式或偏振 CMOS 傳感器
  • IP67 防護等級的選配透鏡鏡筒
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 自動對焦液體鏡頭插件板級相機
  • M12 S 接口插件板級相機
  • 緊密整合液體鏡頭
  • 一鍵式自動對焦,高速對焦運動
Basler ace2 GigE/5GigE 相機 Basler ace2 GigE/5GigE 相機
  • 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 傳感器
  • 成熟的小巧外殼 (29 x 29mm)
  • 強大的電腦視覺功能集以及可選的超越功能
  • 另提供 Basler ace GigE 相機
Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相機 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相機
  • 直角USB介面方向
  • 用於機器視覺和嵌入式應用的緊湊型、低成本、高性能設計
  • 採用ALVIUM®片上系統(SoC)技術,帶板級影像預處理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相機
Monochrome and Color Micro Board Level Cameras Monochrome and Color Micro Board Level Cameras Clearance
  • Monochrome and Color Versions
  • Models With 3.8mm or 6mm Lens, or CS-Mount
  • ¼" Interline Transfer CCD Sensor
  • Require a 12V DC Regulated Power Supply
矽光電二極體 矽光電二極體
Kodak成像圖卡 Kodak成像圖卡
  • 超過18種測試圖案
  • 採用8 ½" x 11" 薄膜
Crossline Transmission Reticles Crossline Transmission Reticles
  • Designed for 1X Objective Power
  • Crossline Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Versions
竹製鑷子 竹製鑷子
  • 適合處理微小的光學元件
  • 三種長度選項
Kimberly Clark Precision Wipes - Kaydry® EX-L Kimberly Clark Precision Wipes - Kaydry® EX-L New
  • Low Lint
  • High Absorbency
  • Ideal for Laboratory or Production Use
Powder-Free Latex Gloves Powder-Free Latex Gloves
  • ISO 5 Class 100
  • Powder Free Style
  • Available in Medium, Large and Extra Large
  • Note: Due to the impacts of COVID-19, there is limited availability of these products. Products will reappear on our website as they are available for purchase.
ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots
  • ISO 5 Class 100
  • Anti Static and Powder Free
  • Ideal for ESD Sensitive Assembly Work
Dispensing Guns and Hand Plungers Dispensing Guns and Hand Plungers
光纖的光錐與面板 光纖的光錐與面板
  • 光纖排列一致
  • 低畸變
  • 提供圓形-圓形或圓形-矩形的光錐類型
Circular Scale Contact Reticles Circular Scale Contact Reticles
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns
精密朗奇刻線法載玻片 精密朗奇刻線法載玻片
  • 用於評估分辨率、場畸變以及等焦穩定性
  • 非常適合因應分劃板與場校準需求
  • Available on Float Glass, Fused Silica, Fused Silica with Fluorescent Backing, and Opal.
愛特蒙特光學®擦拭紙 - 教育級 愛特蒙特光學®擦拭紙 - 教育級
  • 標準的教育級擦拭紙
  • 50 Sheet 4" x 6" Booklet
1460 - 1600nm近紅外相機 1460 - 1600nm近紅外相機
  • Low Cost
  • 外型小巧
  • 採用標準類比視訊輸出
  • 具有高速的電子快門
光纖 光纖

UV/VIS Optical Fibers

  • High OH Content
  • 採用熔融矽石(fused silica)核心
  • 具有階梯式折射率
  • 採用多模光纖

VIS/NIR Optical Fibers

  • Low OH Content
  • Ideal for Use with NIR Diode Lasers
  • 採用熔融矽石(fused silica)核心
  • Stepped Multimode Fiber
Non-Marring Tweezers Non-Marring Tweezers
  • ESD Design Features Stainless Steel Body and Ceramic Tips
  • Resin-Tip Design Features Aluminum Body and Plastic Tips
  • Ceramic Design Features Polyacetal Body and Ceramic Tips
Handi-Vac® and Pen-Vac® Pick-up Tool Kits Handi-Vac® and Pen-Vac® Pick-up Tool Kits
  • ESD-Safe
  • Pen and Bulb Options
  • General-Purpose Component Handling
110V AC, 10" Hg Vacuum System, #89-748	Vacuum Handling Systems
  • 10" and 15" Hg Models
  • ESD-Safe
  • Ideal for Assembly Work with Small Optical Parts
固定頻率網格畸變測試板 固定頻率網格畸變測試板
  • 適用於成像系統的畸變測量及校正
  • 鈉鈣玻璃鍍鉻或象牙白玻璃鍍鉻版本
  • 隨附 NIST 精度憑證
雙軸檢流計光學掃描器 雙軸檢流計光學掃描器
  • 採用先進的光學位置探測器設計
  • 採用動磁驅動(Moving Magnet Actuator)技術
  • 尺寸緊湊,易於整合
Allied Vision stingray firewire相機 Allied Vision stingray firewire相機
  • 具有出眾的效能價格比
  • 具有高位元深度(14位元或8位元輸出,使用者可以選取)
  • VGA(640 x 480)– 提供5百萬像素分辨率
USAF 1951 and Dot Grid Target USAF 1951 and Dot Grid Target
  • USAF 1951 Elements 0 to 3 (14 lp/mm)
  • Fixed Frequency Grid on 2mm Centers
  • 2” x 2.75”
Allied vision ProSilica GC Gigabit 乙太網路相機 Allied vision ProSilica GC Gigabit 乙太網路相機
Top Seller
  • 緊湊型設計
  • 高畫框速率
  • 感興趣區域讀出器(AOI局部掃描)
  • 附帶Windows和Linux SDK
愛特蒙特光學Gigabit乙太網路機器視覺相機 愛特蒙特光學Gigabit乙太網路機器視覺相機
  • 超緊湊外觀
  • 漸進式掃描
  • 可透過畫素合併、二次取樣或AOI調整畫面更新率
  • 功能強大、易於使用的軟體介面
Imperx Analog Laptop Capture Cards Imperx Analog Laptop Capture Cards
  • On-Board Memory for Fast Image Acquisition
  • 2 RCA Jack Inputs
  • Type II PCMCIA Connection
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 Complaint (Auto NTSC/PAL Format Detection)
  • Single Frame, Multi-Frame or AVI Output
  • Drivers for Windows 2000/XP, WDM and LabVIEW
  • Requires 3.3V DC ±5%; 160 mA Steady (350mA Inrush) and 0.5W Constant Power
EO 自動對焦 M12 S 接環鏡頭相機 EO 自動對焦 M12 S 接環鏡頭相機
  • 可搭配使用多數標準M12 μ-Video™鏡頭
  • 提供0.4與5.0百萬像素選項
  • 透過隨附的軟體提供對焦與自動對焦功能
Fiber-Coupled Optical Receiver Modules Fiber-Coupled Optical Receiver Modules Clearance
  • High Sensitivity and Overload Power with Wide Dynamic Range
  • Designed for Bandwidths of 3MHz and 120MHz and Wavelength Ranges of 1310 – 1550nm
  • Ideal for Biomedical, Industrial, or Telecommunication Optical Sensor Systems
1500 - 1600nm近紅外CCD USB 2.0相機 1500 - 1600nm近紅外CCD USB 2.0相機
Top Seller
  • 具有磷光層塗膜的CCD陣列
  • 光譜在1512nm與1540nm達到峰值
  • 包括相機、纜線及易於使用的軟體
Point Grey Blackfly™ PoE GigE相機 Point Grey Blackfly™ PoE GigE相機
Top Seller
  • 超緊湊設計
  • 採用乙太網路供電 (POE) 以實現最大的靈活性
  • 隨附圖像擷取軟體及 FlyCapture2 SDK
Purosol™ 運動/海洋清潔劑 Purosol™ 運動/海洋清潔劑 New
  • 可分解及排除鹽晶
  • 適合清潔海洋及醫療光學產品
  • 無毒 100% 環保配方
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自動對焦液態鏡頭插件板級相機 IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自動對焦液態鏡頭插件板級相機
  • 精巧的 M12 S 接口插件板級相機
  • 整合式液體鏡頭控制
  • 軟體型自動對焦功能
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束轉向反射鏡
  • ±50° 光學掃描
  • 保護性金或銀鍍膜反射鏡選項
  • 精巧的 45mm 直徑外殼尺寸
  • 透過 USB、SPI 或類比輸入進行控制
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機 Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 乙太網路供電 (PoE) 相機
  • 5GBASE-T (5GigE) 乙太網路介面
  • 320 萬至 1,240 萬像素傳感器
  • TurboDrive™ 技術提供高達 985 MB/s 的資料傳輸速度
  • 精巧 (32 x 44 x 59mm)、輕盈及堅固的設計
IDS Imaging uEye+ GigE 相機 IDS Imaging uEye+ GigE 相機
ScannerMAX Saturn 雷射振鏡光學掃描器 ScannerMAX Saturn 雷射振鏡光學掃描器
  • 3、5 和 10 毫米反射鏡孔徑
  • 單軸和雙軸配置
  • 用於成像和投影應用的高性能掃描器
Solid State UV Flood Light Systems Solid State UV Flood Light Systems
  • Large, Uniform UV Light Output
  • 380nm Center Wavelength
  • Up to 0.8W/cm2 UV Irradiance
Veluminum™ 板 Veluminum™ 板
  • 精心設計的陽極氧化鋁表面可降低反射率
  • 對可見光具有高吸收率
  • 直徑為 25.4mm,可整合到臺式系統中
Pixelink® M 系列顯微鏡相機 Pixelink® M 系列顯微鏡相機
  • 最高 2000 萬像素的高分辨率傳感器
  • 隨附 Pixelink® 擷取軟體
  • 精巧外型
  • 可選購分為三層級的 μScope 顯微鏡軟體
FLIR Oryx® 10GigE 相機 FLIR Oryx® 10GigE 相機
  • 10GBASE-T (10GigE) 乙太網路介面
  • 320 萬至 3100 萬像素 Sony 第四代 Pregius S 感測器
  • 支援 4K60、12 位元系統整合
  • 大型 Oryx ® 配有三腳架適配器
Teledyne Lumenera INFINITY8 顯微鏡相機 Teledyne Lumenera INFINITY8 顯微鏡相機
  • 出眾的弱光感光度
  • 是生命科學、臨床及工業應用的理想選擇
  • 含顯微鏡軟體且價格優惠
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin