eo_logo
 
Product added to cart

Telecentric Lenses | 遠心鏡頭

客製以及
批量生產產品

了解更多

Filter
1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses 1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses New
  • 1.2” Max Sensor Format
  • Fiber Optic Input for In-line Illumination
  • Long Working Distance
#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens Telecentric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Eliminate Parallax Error in Machine Vision Applications
  • Sensor Sizes Supported From 1/2” to Full Frame
  • Magnifications Ranging From 0.05X to 8X
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ 短波紅外遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高解析度 f/6 雙側遠心鏡頭,提供內同軸選項
  • 高達750萬畫素、2.8μm畫素大小的傳感器
  • 消除測量應用中的視差誤差
  • 適用於900-1700nm波長範圍
CobaltTL 遠心鏡頭 CobaltTL 遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高分辨率 f/4 雙遠心鏡頭搭配同軸照明選項
  • High Resolution Bi-Telecentric Lens with In-Line Illumination Options
  • 最高 2,000 萬像素、2.2µm 像素大小
  • 1.1 吋 C 接口遠心鏡頭
CompactTL	™遠心鏡頭 CompactTL ™遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • C接口遠心鏡頭適用於2/3”傳感器
  • 可支援高達2.3百萬像素及4.5μm 像素大小的傳感器
  • 具有同軸照明選項的小型遠心鏡頭
SilverTL™遠心鏡頭 SilverTL™遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • <0.1°遠心角度
  • 雙側遠心設計
  • 高光通量f/6設計
  • 專為½”及2/3”傳感器尺寸而設計
GoldTL&trade; 遠心鏡頭 GoldTL™ 遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 用於測量和量規應用的高分辨率遠心鏡頭
  • 最高支援到 500 萬像素, 3.45μm 像素大小的傳感器
  • 最大支援到 ⅔", C接環遠心鏡頭
  • 放大率從0.06倍到1倍
PlatinumTL&trade; 遠心鏡頭 PlatinumTL™ 遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高分辨率 f/6 雙遠心鏡頭適用於量測
  • 支援2.8μm 像素大小傳感器,最高可達 3,500 萬像素
  • APS-C、C 接口、T 接口、F 接口遠心鏡頭
TECHSPEC® TitanTL&reg; Telecentric Lenses TitanTL 遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高達 242mm 的大視場選項
  • 傳感器尺寸:1/1.8”、2/3”、1”、4/3” 及 35mm
  • 各鏡頭隨附詳盡的檢測報告
超遠心鏡頭 超遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 同時對物件頂部和側面成像
  • 可用作長工作距離管道鏡
  • 特適合元件檢查
VariMagTL&trade; 遠心鏡頭 VariMagTL™ 遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可調節視場
  • 使用可變光圈來控制光通量
  • 提供定焦與遠心版本
MercuryTL™ 整合液態鏡頭的遠心鏡頭 MercuryTL™ 整合液態鏡頭的遠心鏡頭
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 整合液態鏡頭提供快速自動對焦
  • 結合遠心鏡頭的成像效能,以及液態鏡頭的彈性
  • 在整個工作距離範圍內維持遠心度
55mm 焦距部份遠心視訊鏡頭 55mm 焦距部份遠心視訊鏡頭
  • 遠心鏡頭在各種工作距離內會產生不變的放大倍率
  • 在產生 1% 的圖像比例誤差之前允許物件移動 ±12.5mm
  • 供應其他透鏡轉換器
高分辨同軸照明率C接口遠心鏡頭 高分辨同軸照明率C接口遠心鏡頭
  • 專為高分辨率成像而設計
  • 同軸照明連接口 (0.312" 套圈)
  • 2/3" 的最大傳感器尺寸
同軸照明遠心C接口鏡頭 同軸照明遠心C接口鏡頭
  • 光纖接口同軸照明
  • 長工作距離
  • 2/3"的最大傳感器尺寸
MITUTOYO遠心物鏡 MITUTOYO遠心物鏡
  • 工作距離很長,可藉此整合至機器視覺量測系統中
  • 緊湊設計,對焦距離長,安裝簡單
  • 可選鏡筒鏡頭,與Ç接環相機配合使用
  • 鋁合金外殼
遠心鏡頭套件 遠心鏡頭套件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 輕鬆訂購最暢銷的遠心成像鏡頭套件
  • 提供各種放大倍率和工作距離的套件
  • 包含TECHSPEC SilverTLVariMagTL 以及 CompactTL

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

Telecentric Lenses are used in imaging systems to make objects appear to be the same size independent of their location in space. Telecentric Lenses remove the perspective or parallax error that makes closer objects appear to be larger than objects farther from the lens, increasing measurement accuracy compared to conventional lenses. Telecentric Lenses are ideal for use in a variety of applications, including metrology, gauging, CCD based measurement, or microlithography.

Edmund Optics’ Telecentric Lenses are available with a range of features for a variety of machine vision or inspection applications. TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses feature focus adjustment, along with iris adjustment. TECHSPEC® SilverTL™ Telecentric Measuring Lenses includes iris adjustment in addition to a double telecentric design. TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses feature compact designs ideal for high volume system integration. TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses are available in in-line models. PlatinumTL™ Telecentric Lenses are also available to cover large sensor sizes.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program