eo_logo
 
Product added to cart

Acktar®

Optical Black Light Absorbing Materials & Coatings

Acktar Advanced Coatings is a world leader in the development, industrialization, and production of light absorbing black coating technology based on vacuum deposition. These coatings are ideal for the elimination of stray light in optical systems and are available in several coating types in the form of sheets of foil, film, or pre-applied to panels, pinholes, and other optical components.

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar 模切光阻黑標籤
  • 直徑1英吋的標籤可選 MaxiBlack™、 Metal Velvet™ 或 Spectral Black™ 鍍膜
  • 含標準或低揮發粘合膠選項
  • 每張含5個標籤
  • 提供 整張 和 成卷 的產品
Acktar 吸光箔片與吸光薄膜 Acktar 吸光箔片與吸光薄膜
Top Seller
  • 漫反射、朗伯反射或鏡面反射
  • 從 UV 到 IR 的超寬頻性能
  • 可選標準版、低釋氣版、無膠合劑版本
  • 另有 模切標籤大捲筒 可供選擇
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 吸光箔與吸光膜
  • 用於批量應用的 25 公尺大卷
  • 用於批量應用的 25 公尺大卷
  • 可選標準版、低釋氣版、無膠合劑版本
  • 另有 模切標籤 和 小尺寸 可選
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 吸光板 New
  • 可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 及 Hexa-Black™ 技術
  • 紫外線至中波紅外線及紫外線至長波紅外線的高效能
  • 半球形反射率低
Acktar 黑化小孔 Acktar 黑化小孔
  • 低反射率,涵蓋 EUV 至 SWIR
  • 99% 吸收率黑化鍍膜
  • 孔徑大小 50 至 1000μm
  • 提供未裝框及已裝框版本
Acktar 黑化狹縫 Acktar 黑化狹縫
  • 寬頻帶低反射鍍膜
  • 99% 吸收率,涵蓋 EUV 至 SWIR
  • 狹縫尺寸最小 25μm x 3mm
  • 提供未裝框及已裝框版本
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C 接口降雜訊延伸環
  • Acktar Hexa-Black™ 光線吸收技術
  • 減少成像系統中的雜散光及雜訊
  • 可在擦角提供近乎零的鏡面反射
  • 雜散光攔截率高達 8 x 10-7
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar 黑化雷射光束光鉗及塊規
Top Seller
  • 經鍍膜處理可高度吸收雷射光
  • 管狀光束光鉗或扁平光束阻隔設計
  • M6 螺紋孔,便於桿式安裝
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™箔片薄膜
  • 低日光吸收率、高發射率和出色的被動熱管理
  • 鋁箔基材上的無機霧面塗層
  • 可選無膠合劑或低釋氣膠合劑
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program